??
CAD-Modelle herunterladen
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
BALLUFF BCC M415-M415-3A-313-PX0534-010
HELP_VARIABLE
Firma
Balluff
Beschreibung
Verbindungsleitungen
Stückliste
BALLUFF BCC M415-M415-3A-313-PX0534-010
VERF
Verfügbarkeit
Verfügbar
BC
Bestellcode
BCC09FZ
TC
Artikelbezeichnung
BCC M415-M415-3A-313-PX0534-010
PX
Produktansicht
44882_02
ICON
TRAFFIC
Zollnummer
85444290
TECH
Tech. Details
Tech. Detail
EDZ
BAL.BCC09FZ
DESCRIPT
Beschreibung
Anschluss 1 = M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert, Anschluss 2 = M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert, Kabel = PUR schwarz, 1 m, schleppkettentauglich, Anzahl der Leiter = 5, Kabeltemperatur, feste Verlegung = -50...90 °C, Kabeltemperatur, flexible Verlegung = -25...90 °C, Betriebsspannung Ub = 60 VDC / 60 VAC, Nennstrom (40 °C) = 4.0 A, Schutzart = IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K, Zulassung/Konformität = CE, WEEE
CAE
EPlan
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.